Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | h | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2404 € - 15,4939 € | 93 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
2.996 in
 
76.1 mm
 | ||
| 0,19 € - 0,4612 € | 900 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 1,7741 € - 3,9622 € | 490 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.201 in
 
30.5 mm
 | 
3.5 in
 
88.9 mm
 | ||
| 0,7533 € - 1,7741 € | 240 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.957 in
 
24.3 mm
 | 
2 in
 
50.8 mm
 | ||
| 0,7321 € - 1,1088 € | 1100 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.118 in
 
28.4 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 10081808 | 0,6533 € - 1,5996 € | 520 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.902 in
 
48.3 mm
 | |
| 0,8701 € - 2,0491 € | 3475 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.047 in
 
26.6 mm
 | 
2.374 in
 
60.3 mm
 | ||
| 0,2267 € - 0,5233 € | 16386 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | ||
| 0,842 € - 1,2034 € | 300 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.047 in
 
26.6 mm
 | 
1.626 in
 
41.3 mm
 | ||
| 1,5488 € - 1,9249 € | 60 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.197 in
 
30.4 mm
 | 
2.5 in
 
63.5 mm
 | ||
| 0,4449 € - 1,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.898 in
 
22.8 mm
 | 
1.343 in
 
34.1 mm
 | ||
| 0,9349 € - 2,194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.047 in
 
26.6 mm
 | 
2.374 in
 
60.3 mm
 | ||
| 0,1703 € - 0,4198 € | 24844 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1422 € - 0,3163 € | 2 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | ||
| 0,8631 € - 1,23 € | 600 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.689 in
 
42.9 mm
 | ||
| 0,4111 € - 0,9728 € | 1120 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.976 in
 
24.8 mm
 | 
1.315 in
 
33.4 mm
 | ||
| 10083437 | 0,7899 € - 1,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.689 in
 
42.9 mm
 | |
| 0,7026 € - 1,6469 € | 1840 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1.902 in
 
48.3 mm
 | ||
| 10072417 | 1,2094 € - 1,8332 € | 210 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.118 in
 
28.4 mm
 | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | |
| 0,397 € - 0,9343 € | 349 Auf Lager | 
Gelb
 | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.252 in
 
31.8 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.