Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,132 € - 0,2054 € | 20000 Auf Lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,1559 € - 0,1732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,2054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,1559 € - 0,1732 € | 500 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,3301 € - 0,5135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2476 € - 0,2751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2659 € - 0,4137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,5135 € - 0,7988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | 21000 Auf Lager |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |