Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7611 € - 1,184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,6507 € - 2,5678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 1,0088 € - 1,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 1,1005 € - 1,2228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 1,6507 € - 1,8342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 5,1357 € - 7,9889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 11,4637 € - 17,8325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |