Eine Reihe von Schutzkappen für Standardrohrgrößen, die kostengünstig sind, aber dennoch eine hohe Qualität aufweisen. Unsere Rohrschutzkappen für Standardgrößen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: LDPE und flexibles PE und decken eine breite Palette von Größen ab.
Diese Formkappen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren und Schläuchen umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder von Hand oder mit Hilfe von automatisierten Anlagen.
Die Kappen sind mit Innenrippen versehen, die für einen festen Sitz sorgen und den entstehenden Luftdruck ableiten. Außerdem gibt es Kappen, die ein kleines Entlüftungsloch haben. Das Entlüftungsloch sorgt dafür, dass die Kappe richtig sitzt, und hilft dabei, den Luftdruck abzubauen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1703 € - 18,1703 € | 124 Auf Lager |
24 in
609.6 mm
|
|||||||||
1,9861 € - 1,9861 € | In Produktion |
6.26 in
159 mm
|
|||||||||
0,5554 € - 2,0805 € | 502 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
|||||||||
1,5494 € - 4,9991 € | 55 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
0,893 € - 2,8604 € | 883 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
|||||||||
0,2098 € - 0,6685 € | 3371 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
0,2451 € - 0,6567 € | 1123 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
2,5738 € - 8,3316 € | 75 Auf Lager |
7.626 in
193.7 mm
|
|||||||||
0,1016 € - 0,3224 € | 15693 Auf Lager |
0.539 in
13.7 mm
|
|||||||||
0,9838 € - 2,4316 € | 200 Auf Lager |
3.701 in
94.0 mm
|
|||||||||
2,653 € - 4,1204 € | In Produktion |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
0,2887 € - 0,4642 € | In Produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
0,7655 € - 2,0776 € | 214 Auf Lager |
3.067 in
77.9 mm
|
|||||||||
462586 | 0,9423 € - 0,9423 € | 239 Auf Lager |
3.949 in
100.3 mm
|
||||||||
0,3717 € - 0,3717 € | 146 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
0,7516 € - 0,7516 € | 1595 Auf Lager |
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||||
80,6267 € - 120,9331 € | 25 Auf Lager |
42 in
1066.8 mm
|
|||||||||
0,1644 € - 0,502 € | 8 Auf Lager |
1.902 in
48.3 mm
|
|||||||||
199489 | 1,2062 € - 1,2062 € | 280 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
||||||||
5,8311 € - 14,0443 € | 118 Auf Lager |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.