Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
283 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
2,7175 € - 9,4619 € 1505 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
31,1034 € - 46,6762 € 98 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
11,574 € - 11,574 € 270 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
16,5021 € - 16,5021 € 90 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
60,4749 € - 95,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Gelb
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
10103401 2,1683 € - 4,3465 € 225 Auf Lager
Nein
Grau
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
Load Bearing
1,3897 € - 3,223 € 60 Auf Lager
Nein
Grau
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
Load Bearing
0,3928 € - 1,2832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
0,5392 € - 1,7268 € 7440 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
14,3337 € - 14,3337 € 120 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
0,2745 € - 0,8811 € 2080 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2
0,2731 € - 0,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
41.5 mm
2
0,9391 € - 2,7025 € 900 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
104.0 mm
2
0,91 € - 2,9148 € 250 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
0,2138 € - 0,6812 € 3200 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
32.0 mm
2
0,2497 € - 0,6691 € 2550 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
2,3683 € - 7,8672 € 68 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
0,3773 € - 1,2064 € 2400 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
0,8265 € - 2,7824 € 6160 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
0,5716 € - 1,8332 € 4 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 219.1 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093498

Preisbereich
9,4619 € - 2,7175 €

Lagerbestände
1505 Auf Lager
Merkmale
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 200, ANSI 8
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 558.8 mm 60.0 mm Gelb LDPE

10230541

Preisbereich
46,6762 € - 31,1034 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 550, ANSI 22
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 406.4 mm 60.5 mm Gelb LDPE

10242773

Preisbereich
11,574 € - 11,574 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 400, ANSI 16
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 508.0 mm 65.0 mm Gelb LDPE

10242797

Preisbereich
16,5021 € - 16,5021 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 500, ANSI 20
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 863.6 mm 170.0 mm Gelb LDPE

10238806

Preisbereich
95,5208 € - 60,4749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 850, ANSI 34
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 114.3 mm 42.0 mm Grau PVC

10103401

Preisbereich
4,3465 € - 2,1683 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 4
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 88.9 mm 37.0 mm Grau PVC

10103395

Preisbereich
3,223 € - 1,3897 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 3
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 50.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371893

Preisbereich
1,2832 € - 0,3928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 66.5 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371954

Preisbereich
1,7268 € - 0,5392 €

Lagerbestände
7440 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 457.2 mm 63.0 mm Gelb LDPE

10242780

Preisbereich
14,3337 € - 14,3337 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 450, ANSI 18
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 40.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371879

Preisbereich
0,8811 € - 0,2745 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 41.5 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371886

Preisbereich
0,9225 € - 0,2731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 104.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372043

Preisbereich
2,7025 € - 0,9391 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 95.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372036

Preisbereich
2,9148 € - 0,91 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 32.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371848

Preisbereich
0,6812 € - 0,2138 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 25.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

10371824

Preisbereich
0,6691 € - 0,2497 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 177.8 mm 40.0 mm Grau LDPE

10370643

Preisbereich
7,8672 € - 2,3683 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 51.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371909

Preisbereich
1,2064 € - 0,3773 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 108.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372050

Preisbereich
2,7824 € - 0,8265 €

Lagerbestände
6160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 73.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371961

Preisbereich
1,8332 € - 0,5716 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau