Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
282 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,152 € - 0,4317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grün
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,152 € - 0,4317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Orange
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0541 € - 0,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Blau
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
85,0169 € - 127,5394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Gelb
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
60,4749 € - 95,5208 € 12 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
2,281 € - 2,281 € 4992 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,4449 € - 1,4167 € 1034 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
2,4358 € - 9,048 € 1652 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
2,3683 € - 7,8672 € 68 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,422 € - 1,3443 € 550 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,5392 € - 1,7268 € 7440 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8265 € - 2,7824 € 6160 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3984 € - 1,3424 € 5600 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3928 € - 1,2832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2745 € - 0,8811 € 1280 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,464 € - 4,7324 € 50 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3773 € - 1,2064 € 2400 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8138 € - 2,6671 € 780 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
2,0134 € - 2,0134 € 280 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,3221 € - 4,3465 € 2160 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Grün

10120729

Preisbereich
0,4317 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grün
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Orange

10120705

Preisbereich
0,4317 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Orange
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Blau

10120712

Preisbereich
0,408 € - 0,0541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Blau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1016.0 mm 180.0 mm Gelb LDPE

10230626

Preisbereich
127,5394 € - 85,0169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1000, ANSI 40
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 863.6 mm 170.0 mm Gelb LDPE

10238806

Preisbereich
95,5208 € - 60,4749 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 850, ANSI 34
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 168.3 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093474

Preisbereich
2,281 € - 2,281 €

Lagerbestände
4992 Auf Lager
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150, ANSI 6
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 57.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371930

Preisbereich
1,4167 € - 0,4449 €

Lagerbestände
1034 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 200.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372098

Preisbereich
9,048 € - 2,4358 €

Lagerbestände
1652 Auf Lager
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 177.8 mm 40.0 mm Grau LDPE

10370643

Preisbereich
7,8672 € - 2,3683 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 52.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371916

Preisbereich
1,3443 € - 0,422 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 66.5 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371954

Preisbereich
1,7268 € - 0,5392 €

Lagerbestände
7440 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 108.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372050

Preisbereich
2,7824 € - 0,8265 €

Lagerbestände
6160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 54.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371923

Preisbereich
1,3424 € - 0,3984 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 1-3/4
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 50.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371893

Preisbereich
1,2832 € - 0,3928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 40.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371879

Preisbereich
0,8811 € - 0,2745 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 111.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372074

Preisbereich
4,7324 € - 1,464 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 51.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10371909

Preisbereich
1,2064 € - 0,3773 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 90.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10372029

Preisbereich
2,6671 € - 0,8138 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 160.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

10370995

Preisbereich
2,0134 € - 2,0134 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 152.4 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093467

Preisbereich
4,3465 € - 1,3221 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Lüftungsloch
    N