Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
1,6643 € - 3,5554 € 150 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
152.4 mm
2
1,6787 € - 3,5252 € 240 Auf Lager
8.1 mm
Weiß
Mit Fingergriff
101.6 mm
2
0,6083 € - 1,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
50.8 mm
2
0,7159 € - 1,5035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
57.2 mm
2
1,1765 € - 2,4706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.9 mm
Weiß
Mit Fingergriff
76.2 mm
2
0,9182 € - 1,9283 € 1100 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
70.0 mm
2
1,5208 € - 3,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
95.0 mm
2
2,8552 € - 5,9959 € 25 Auf Lager
15.2 mm
Weiß
Mit Fingergriff
127.8 mm
2
0,8579 € - 1,8017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Weiß
Mit Fingergriff
63.5 mm
2
0,4347 € - 0,937 € 150 Auf Lager
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
66.0 mm
2
0,7676 € - 1,6119 € 1440 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
60.0 mm
2
0,9369 € - 1,9675 € 400 Auf Lager
6.0 mm
Weiß
Mit Fingergriff
71.0 mm
2
1,3085 € - 2,7478 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
88.9 mm
2
0,5581 € - 1,2775 € 400 Auf Lager
12.8 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
1
1,1923 € - 2,4164 € 500 Auf Lager
13.3 mm
Rot
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
1
0,2769 € - 0,5724 € 1900 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
1
0,3601 € - 0,4218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
0,1143 € - 0,2781 € 22575 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Mit Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
0,185 € - 0,2264 € 3000 Auf Lager
7.8 mm
Weiß
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
0,057 € - 0,1337 € 98000 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.7 mm
Ohne Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
  • von 3
Rohrendstopfen 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085820

Preisbereich
3,5554 € - 1,6643 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Weiß

10085806

Preisbereich
3,5252 € - 1,6787 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085578

Preisbereich
1,2775 € - 0,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085783

Preisbereich
1,5035 € - 0,7159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Weiß

10085417

Preisbereich
2,4706 € - 1,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085400

Preisbereich
1,9283 € - 0,9182 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085608

Preisbereich
3,1938 € - 1,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 127.8 mm 15.2 mm PE Weiß

10085813

Preisbereich
5,9959 € - 2,8552 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 63.5 mm 8.1 mm PE Weiß

10070307

Preisbereich
1,8017 € - 0,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085592

Preisbereich
0,937 € - 0,4347 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085585

Preisbereich
1,6119 € - 0,7676 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Weiß

10071915

Preisbereich
1,9675 € - 0,9369 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085790

Preisbereich
2,7478 € - 1,3085 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rot

10104125

Preisbereich
1,2775 € - 0,5581 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rot

10104163

Preisbereich
2,4164 € - 1,1923 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm PE Rot

10093009

Preisbereich
0,5724 € - 0,2769 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Weiß

10093627

Preisbereich
0,4218 € - 0,3601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Weiß

10093573

Preisbereich
0,2781 € - 0,1143 €

Lagerbestände
22575 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069981

Preisbereich
0,2264 € - 0,185 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069875

Preisbereich
0,1337 € - 0,057 €

Lagerbestände
98000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß