Menü Suche

Rohrendstopfen 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Weiß

Dieser Rohrendstopfen ist mit einer Flanschlippe versehen, um das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in Versandhüllen zu verhindern, die für den Versand, die Verpackung und die Postzustellung verwendet werden. Dieses Teil ist außerdem so gestaltet, dass es sich mit den Fingern leicht und schnell entfernen lässt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10085783

Hersteller-Artikelnummer:

12624

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 1,4754 €
2000 + 0,7026 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

295,08 €

200 x 1,4754 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 57.2 mm
h 9.7 mm
Farbe Weiß
Material LDPE - PIR
Grifftyp Mit Fingergriff
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns