Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3917 € - 0,8828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4835 € - 1,0304 € | 16320 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,4519 € - 0,9641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,34 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3199 € - 0,6839 € | 800 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,1377 € - 0,2931 € | 6000 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 128 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,4368 € | 1350 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,3055 € - 0,6568 € | 100 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,4548 € - 0,9611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3917 € - 1,0033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 11760 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 0,1879 € - 0,4037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,3988 € - 0,8496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,228 € | 11400 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,3585 € | 6200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,8895 € - 2,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,0932 € - 0,203 € | 2000 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,077 € - 0,1672 € | 2000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm