Menü Suche

Rohrendkappen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rot

Die rote LDPE-Kappe zur Schnellmontage kann für eine Vielzahl von Rohr- oder Schlauchanwendungen verwendet werden, die Kappe kann zum Schutz oder zur Abdeckung von Bereichen während eines Lackierprozesses verwendet werden. Diese kurze Version ist ideal für die Abdeckung von Rohrenden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10072622

Hersteller-Artikelnummer:

10888

11400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,228 €
3000 + 0,1074 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

68,40 €

300 x 0,228 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 25.5 mm
h 13.1 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns