Menü Suche

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Auf Lager

Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Gewindegröße Farbe Material Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,4632 € - 0,749 € 4394 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
20.0 mm
0,4787 € - 0,7786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
PA6
0,4632 € - 0,749 € 4897 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
1,1714 € - 2,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
PA6
1,1588 € - 2,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
PA6
0,5477 € - 0,8898 € 876 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
0,6772 € - 1,0658 € 846 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,6772 € - 1,0658 € 4965 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
0,5477 € - 0,8898 € 1300 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,3717 € - 0,7983 € 10000 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
0,5741 € - 1,2057 € 950 Auf Lager
M10
Grau
HDPE
0,3576 € - 0,751 € 4900 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
1,0264 € - 1,2855 € 530 Auf Lager
2.0 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
0,5399 € - 1,1339 € 3180 Auf Lager
M12
Grau
HDPE
0,2952 € - 0,62 € 1500 Auf Lager
M8
Grau
HDPE
0,4798 € - 1,0076 € 11500 Auf Lager
M8
Schwarz
HDPE
1,1947 € - 2,509 € 64 Auf Lager
M10
Schwarz
PA
1,0208 € - 2,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
HIPS
14,4604 € - 29,8643 € 60 Auf Lager
2.0 mm
M16
Schwarz
PA
50.0 mm
12,9961 € - 26,8187 € 89 Auf Lager
1.5 mm
M10
Schwarz
PA
30.0 mm
  • von 8
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 1.5 mm Schwarz PA6

10328071

Preisbereich
0,749 € - 0,4632 €

Lagerbestände
4394 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328033

Preisbereich
0,7786 € - 0,4787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328026

Preisbereich
0,749 € - 0,4632 €

Lagerbestände
4897 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328064

Preisbereich
2,0557 € - 1,1714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328101

Preisbereich
2,0416 € - 1,1588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328088

Preisbereich
0,8898 € - 0,5477 €

Lagerbestände
876 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328057

Preisbereich
1,0658 € - 0,6772 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328095

Preisbereich
1,0658 € - 0,6772 €

Lagerbestände
4965 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328040

Preisbereich
0,8898 € - 0,5477 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286654

Preisbereich
0,7983 € - 0,3717 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303733

Preisbereich
1,2057 € - 0,5741 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286647

Preisbereich
0,751 € - 0,3576 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Preisbereich
1,2855 € - 1,0264 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Metall Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303986

Preisbereich
1,1339 € - 0,5399 €

Lagerbestände
3180 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

10303771

Preisbereich
0,62 € - 0,2952 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde 1.5 mm HDPE Schwarz

10286227

Preisbereich
1,0076 € - 0,4798 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

10248263

Preisbereich
2,509 € - 1,1947 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 38.1 mm 2.0 mm HIPS Schwarz

10252888

Preisbereich
2,4689 € - 1,0208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HIPS
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Preisbereich
29,8643 € - 14,4604 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Preisbereich
26,8187 € - 12,9961 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10