Diese Ringschrauben mit Außengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
Sie verfügen über einen Gewindeschaft und eine geschlungene Öse oben. Der Gewindeschaft macht die Installierung in vorgebohrten Löchern oder einen Gewindeeinsatz einfach, und die geschlungene Öse bietet einen sicheren Verbindungspunkt für Haken, Ketten oder sonstige Hebezeuge. Das Design mit Außengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung, was sichere und schnelle Hebevorgänge ermöglicht. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.
Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303, Stahl, verzinkt Seriennummer: SRP4043A2, SRP4040
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h1 | Material | d1 | Gewindetyp | w1 | w2 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5257 € - 5,4312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
62.0
|
Stahl, verzinkt
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 6,8273 € - 10,4957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
316 Edelstahl
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 16,6198 € - 25,5667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
71.0
|
316 Edelstahl
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 10,0167 € - 15,4072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
62.0
|
Edelstahl 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 74,3768 € - 114,4235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
109.0
|
316 Edelstahl
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 4,6874 € - 7,2043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
Edelstahl 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 5,7573 € - 8,8551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
316 Edelstahl
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 7,3571 € - 11,3109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
71.0
|
Stahl, verzinkt
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 50,4303 € - 77,5866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
128.0
|
Stahl, verzinkt
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 17,4758 € - 26,8812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
71.0
|
Edelstahl 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 3,8314 € - 5,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
Edelstahl 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 3,4034 € - 5,2376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.0
|
Edelstahl 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 65,593 € - 100,9115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
147.0
|
Stahl, verzinkt
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 8,957 € - 13,7768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53.0
|
Edelstahl 303
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 11,6267 € - 17,8834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
71.0
|
Stahl, verzinkt
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 59,693 € - 91,8424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
168.0
|
Stahl, verzinkt
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 28,0632 € - 43,175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
109.0
|
Stahl, verzinkt
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 3,006 € - 4,6262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
62.0
|
Stahl, verzinkt
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 0,8763 € - 1,345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.0
|
Stahl, verzinkt
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1,131 € - 1,7424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
Stahl, verzinkt
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.