Menü Suche

O-Ring 8.0 mm 2.0 mm NBR Black

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 8mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Artikelnr:

490115

940 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0873 €
1000 - 1999 0,0827 €
2000 + 0,0746 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

8,73 €

100 x 0,0873 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Cross Section Dimensions 2.0 mm
Ring Type O-Ring
Inside Diameter 8.0 mm
Full Material Nitrile Butadiene Rubber
Colour Black
Commodity Code 3926909790
Type Individual part

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns