Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
217 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h Farbe A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,2258 € - 0,2509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
21.5 mm
Grau
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3121 € - 0,3468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
21.5 mm
Weiß
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0258 € - 0,0287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
11.0 mm
Weiß
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0465 € - 0,0517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Grau
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1911 € - 1,3235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24.5 mm
Grau
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
Grau
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
28.0 mm
Grau
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2991 € - 0,3324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
Grau
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4745 € - 0,5272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24.0 mm
Grau
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,2477 € - 0,2753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
15.0 mm
Grau
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2477 € - 0,2753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
15.0 mm
Weiß
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1782 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
14.5 mm
Grau
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7245 € - 0,805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
24.0 mm
Weiß
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4962 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
25.0 mm
Weiß
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2603 € - 0,2893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
14.5 mm
Grau
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,621 € - 0,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24.5 mm
Grau
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3121 € - 0,3468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
21.5 mm
Grau
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3137 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
21.5 mm
Grau
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,608 € - 0,6756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
21.5 mm
Weiß
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
28.0 mm
Weiß
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • von 11
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

20768447

Preisbereich
0,2509 € - 0,2258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 40.0 mm Weiß LDPE

20768577

Preisbereich
0,3468 € - 0,3121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm Weiß LDPE

20768973

Preisbereich
0,0287 € - 0,0258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 25.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

20769055

Preisbereich
0,0517 € - 0,0465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 160.0 mm 80.0 mm Grau LDPE

20768911

Preisbereich
1,3235 € - 1,1911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

20769284

Preisbereich
0,0514 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 50.0 mm Grau LDPE

20768874

Preisbereich
0,8338 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20768119

Preisbereich
0,3324 € - 0,2991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 80.0 mm Grau LDPE

20768683

Preisbereich
0,5272 € - 0,4745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 25.0 mm Grau LDPE

20768058

Preisbereich
0,2753 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 25.0 mm Weiß LDPE

20768089

Preisbereich
0,2753 € - 0,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

20766931

Preisbereich
0,198 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 100.0 mm Weiß LDPE

20768393

Preisbereich
0,805 € - 0,7245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 80.0 mm Weiß LDPE

20768676

Preisbereich
0,5513 € - 0,4962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

20768522

Preisbereich
0,2893 € - 0,2603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 140.0 mm 80.0 mm Grau LDPE

20768720

Preisbereich
0,69 € - 0,621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 40.0 mm Grau LDPE

20768553

Preisbereich
0,3468 € - 0,3121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 50.0 mm Grau LDPE

20768584

Preisbereich
0,3486 € - 0,3137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 40.0 mm Weiß LDPE

20768836

Preisbereich
0,6756 € - 0,608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 50.0 mm Weiß LDPE

20768904

Preisbereich
0,8338 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm