20768089
20768089
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 450 - 2249 | 0,2753 € |
| 2250 + | 0,2477 € |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 0.984 in |
| B | 25.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximale Wandstärke | 3.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.118 in |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.