Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | h | Farbe | A | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1782 € - 0,198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 0,805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Weiß
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,608 € - 0,6756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grau
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2258 € - 0,2509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Weiß
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3137 € - 0,3486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Weiß
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3468 € - 0,3854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4745 € - 0,5272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Weiß
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,621 € - 0,69 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Weiß
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7245 € - 0,805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2991 € - 0,3324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5997 € - 0,6663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Weiß
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2991 € - 0,3324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3468 € - 0,3854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Weiß
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7071 € - 0,7857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grau
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0379 € - 0,0421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Weiß
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9315 € - 1,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Weiß
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1911 € - 1,3235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Weiß
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.