Menü Suche

Tube Insert Rectangular 30.0 mm 1.0-2.0 Black

Rectangular Insert with a ribbed design. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants. Suitable for lightweight applications.
Artikelnr:

460940

5794 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 3999 0,242 €
4000 + 0,163 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

96,80 €

400 x 0,242 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Full Material Polyethylene
Finish Polished
Colour Black
Fitting Style Push Fit
Threaded Centre No
Head Height 4.0 mm
Head Length 30.0 mm
Head Width 30.0 mm
Insert Height 10.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns