Menü Suche

Rändelschrauben - Metall

In Produktion

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Grau
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Grau
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Grau
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Grau
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Grau
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Grau
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
  • von 2
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Edelstahl

10504000


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M8 25.0 mm Stahl

10504154


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Stahl

10504192


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Edelstahl

10504178


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Stahl

10504185


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 25.0 mm Stahl

10504147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Edelstahl

10504161


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M5 12.0 mm Edelstahl

10503928


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M5 16.0 mm Edelstahl

10503966


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Edelstahl

10504055


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M5 12.0 mm Stahl

10503942


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M5 16.0 mm Stahl

10503980


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Stahl

10504024


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Stahl

10504062


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm Stahl

10504109


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M5 12.0 mm Stahl

10503959


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M5 16.0 mm Stahl

10503997


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Stahl

10504031


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Stahl

10504079


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm Stahl

10504116


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8