Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,2749 € - 0,2749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
M4
Acetal
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Edelstahl
10177297 0,3045 € - 0,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
M4
Acetal
4,333 € - 5,4234 € 700 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
4,9069 € - 6,1552 € 422 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
6,6143 € - 6,6143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Edelstahl
4,1137 € - 5,1124 € 49 Auf Lager
24.0 mm
M6
Edelstahl
10,0865 € - 10,3017 € 10 Auf Lager
30.0 mm
M8
Edelstahl
5,9543 € - 6,0691 € 80 Auf Lager
30.0 mm
M8
Stahl
0,6155 € - 0,7704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Stahl
1,4147 € - 1,7647 € 6 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
5,0791 € - 5,0791 € 48 Auf Lager
36.0 mm
M10
Stahl
2,8265 € - 3,5295 € 86 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
3,5203 € - 4,3751 € 478 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
0,3759 € - 0,6112 € 3214 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
1,5504 € - 1,9453 € 976 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
1,3476 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M3
Stahl
1,2683 € - 1,5782 € 447 Auf Lager
12.0 mm
M3
Stahl
1,5926 € - 1,9943 € 203 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
1,8077 € - 2,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Stahl
  • von 7
Rändelknopf 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

10177327

Preisbereich
0,2749 € - 0,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 Edelstahl

10503355


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M8
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Rändelknopf 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

10177297

Preisbereich
0,3045 € - 0,3045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 10.0 mm Edelstahl Silbern

10194270

Preisbereich
5,4234 € - 4,333 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 16.0 mm Edelstahl Silbern

10194317

Preisbereich
6,1552 € - 4,9069 €

Lagerbestände
422 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 25.0 mm Edelstahl Silbern

10194355

Preisbereich
6,6143 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 15.0 mm Edelstahl

10194621

Preisbereich
5,1124 € - 4,1137 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    24.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 16.0 mm Edelstahl Silbern

10194508

Preisbereich
10,3017 € - 10,0865 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 30.0 mm Stahl Schwarz

10194546

Preisbereich
6,0691 € - 5,9543 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 9.5 mm Stahl Schwarz

10194577

Preisbereich
0,7704 € - 0,6155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 15.0 mm Stahl Schwarz

10194614

Preisbereich
1,7647 € - 1,4147 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm M10 23.0 mm Stahl Schwarz

10194652

Preisbereich
5,0791 € - 5,0791 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 16.0 mm Stahl Schwarz

10194409

Preisbereich
3,5295 € - 2,8265 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 25.0 mm Stahl Schwarz

10194447

Preisbereich
4,3751 € - 3,5203 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Preisbereich
0,6112 € - 0,3759 €

Lagerbestände
3214 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 12.0 mm Stahl Schwarz

10194188

Preisbereich
1,9453 € - 1,5504 €

Lagerbestände
976 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 6.0 mm Stahl Schwarz

10194072

Preisbereich
1,6787 € - 1,3476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 12.0 mm Stahl Schwarz

10194119

Preisbereich
1,5782 € - 1,2683 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 16.0 mm Stahl Schwarz

10194201

Preisbereich
1,9943 € - 1,5926 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 20.0 mm Stahl Schwarz

10194225

Preisbereich
2,2239 € - 1,8077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Knurled
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm