Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2082 € - 1,5066 € | 441 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 4,333 € - 5,4234 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 10,0865 € - 10,3017 € | 10 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
| 1,8077 € - 2,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 4,9069 € - 6,1552 € | 422 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 2,5252 € - 3,1852 € | 780 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 1,2683 € - 1,5782 € | 447 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 1,5504 € - 1,9453 € | 976 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 2,1585 € - 2,6946 € | 6 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 4,5779 € - 5,7224 € | 68 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4089 € - 0,6643 € | 400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,0573 € - 0,0573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,0521 € - 0,0521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,406 € - 0,6614 € | 6100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3845 € - 0,6241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4447 € - 0,7188 € | 10 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,7087 € - 1,1176 € | 3400 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,6198 € - 1,01 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5323 € - 0,8637 € | 1820 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.