Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1723 € - 5,2008 € | 128 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 1,4147 € - 1,7647 € | 6 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
||
| 3,0108 € - 3,7709 € | 941 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 5,3892 € - 6,722 € | 20 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
| 5,9543 € - 6,0691 € | 80 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 2,8552 € - 3,5869 € | 234 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
||
| 0,6155 € - 0,7704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 3,5869 € - 4,5052 € | 770 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
||
| 5,0791 € - 5,0791 € | 28 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stahl
|
||
| 5,0504 € - 6,2986 € | 4 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 x 35
|
Edelstahl
|
|||
| 1,9943 € - 2,4965 € | 312 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 6,4278 € - 6,5569 € | 70 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 7,9056 € - 7,9056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 3,4865 € - 4,333 € | 20 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
| 4,1137 € - 5,1124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 3,8454 € - 3,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,162 € - 4,162 € | 9 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,4765 € - 5,5813 € | 900 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.