Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0521 € - 0,0521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3759 € - 0,6112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3845 € - 0,6241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,4447 € - 0,7188 € | 10 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,406 € - 0,6614 € | 1017 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,0187 € - 1,0187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,2324 € - 1,5352 € | 20 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 1,9943 € - 2,4965 € | 312 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 2,1585 € - 2,6946 € | 6 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 16755 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,6556 € - 1,033 € | 4195 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5136 € - 0,835 € | 9640 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,627 € - 1,0187 € | 248 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,3256 € - 0,5308 € | 621 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
| 0,5323 € - 0,8637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
| 1,3476 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 1,8077 € - 2,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 3,4865 € - 4,333 € | 20 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
| 3,8454 € - 3,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,162 € - 4,162 € | 9 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.