Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindeeinsatz

Auf Lager

Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,2872 € - 0,3956 € 418 Auf Lager
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
3,3792 € - 5,2941 € 973 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
12.0 mm
PA
1,8445 € - 4,0509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
2,2246 € - 4,2381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
12.0 mm
PA
3,337 € - 3,696 € 950 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,9991 € - 3,0131 € 3 Auf Lager
32.0 mm
M8
Messing
Female
8.0 mm
PA
20,4023 € - 20,7262 € 36 Auf Lager
100.0 mm
M16
Messing
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
9,0395 € - 9,2085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M8
Messing
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
1,7037 € - 3,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Messing
Female
16.0 mm
PA
2,1965 € - 2,2246 € 20 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Female
5.0 mm
PA
7,951 € - 9,3493 € 20 Auf Lager
44.0 mm
M6
PP
0,3125 € - 0,4308 € 7285 Auf Lager
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
1,7882 € - 2,9391 € 2600 Auf Lager
23.0 mm
M5
13,334 € - 18,1776 € 160 Auf Lager
63.0 mm
M10
Messing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
8,7438 € - 8,8987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
9,4197 € - 9,5464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M10
Messing
Blindloch mit Gewinde
25.0 mm
PA
0,2196 € - 0,3055 € 14250 Auf Lager
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
1,3054 € - 1,3054 € 2 Auf Lager
20.0 mm
M5
Messing
Female
10.0 mm
PA
1,7037 € - 3,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M6
Messing
Female
16.0 mm
PA
13,1932 € - 13,4044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Messing
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • von 2
Griffknopf 12.5 mm M5 PA Schwarz

10065945

Preisbereich
0,3956 € - 0,2872 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Griffknopf 50.0 mm M10 PA Schwarz

10333303

Preisbereich
5,2941 € - 3,3792 €

Lagerbestände
973 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf M4 Nylon 6 Schwarz

10159606

Preisbereich
4,0509 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Griffknopf 40.0 mm M8 PA Schwarz

10333297

Preisbereich
4,2381 € - 2,2246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Rändelknopf M8 Nylon 6 Schwarz

10159743

Preisbereich
3,696 € - 3,337 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 32.0 mm Einsatz M8 8.0 mm PA Schwarz

10364307

Preisbereich
3,0131 € - 2,9991 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 100.0 mm Einsatz M16 PA Schwarz

10366608

Preisbereich
20,7262 € - 20,4023 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindelänge
    37.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 63.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10366646

Preisbereich
9,2085 € - 9,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Rändelknopf 22.0 mm Einsatz M8 16.0 mm PA Schwarz

10260845

Preisbereich
3,5778 € - 1,7037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 16.0 mm Einsatz M4 5.0 mm PA Schwarz

10364222

Preisbereich
2,2246 € - 2,1965 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    11.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

10188903

Preisbereich
9,3493 € - 7,951 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    PP
Griffknopf 14.5 mm M6 PA Schwarz

10065952

Preisbereich
0,4308 € - 0,3125 €

Lagerbestände
7285 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rändelknopf M5 Nylon 6 Schwarz

10159644

Preisbereich
2,9391 € - 1,7882 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10366578

Preisbereich
18,1776 € - 13,334 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 63.0 mm M8 25.0 mm Stahl PA

10366615

Preisbereich
8,8987 € - 8,7438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10366653

Preisbereich
9,5464 € - 9,4197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA
Griffknopf 7.0 mm M2.5 PA Schwarz

10065914

Preisbereich
0,3055 € - 0,2196 €

Lagerbestände
14250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rändelknopf 20.0 mm Einsatz M5 10.0 mm PA Schwarz

10364253

Preisbereich
1,3054 € - 1,3054 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    11.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 22.0 mm Einsatz M6 16.0 mm PA Schwarz

10260838

Preisbereich
3,5778 € - 1,7037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Handrad 63.0 mm Einsatz M12 PA Schwarz

10366585

Preisbereich
13,4044 € - 13,1932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PA