Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,2012 € - 2,9568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M5
PP
2,627 € - 3,168 € 162 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
0,4615 € - 2,5015 € 2100 Auf Lager
28.0 mm
M8
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
1,3974 € - 1,4524 € 27 Auf Lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,981 € - 2,3936 € 47 Auf Lager
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
8,3918 € - 10,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
PP
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
1,2883 € - 2,0964 € 3050 Auf Lager
23.0 mm
M5
1,4221 € - 2,1792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
M6
2,8723 € - 3,5764 € 7 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
1,2038 € - 3,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,6333 € - 3,5623 € 135 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
2,0557 € - 3,9143 € 1655 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
4,7732 € - 7,378 € 216 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
60.0 mm
PA
1,3771 € - 1,591 € 179 Auf Lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,9647 € - 3,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
M6
PP
2,1402 € - 2,1683 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,2665 € - 2,294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
1,1278 € - 1,2744 € 3350 Auf Lager
15.0 mm
M4
  • von 6
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189016

Preisbereich
2,9568 € - 2,2012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189047

Preisbereich
3,168 € - 2,627 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159750

Preisbereich
2,5015 € - 0,4615 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 22.0 mm M6 15.0 mm PA Schwarz

10260876

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188828

Preisbereich
1,4524 € - 1,3974 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 32.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188880

Preisbereich
2,3936 € - 1,981 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M8 PP Schwarz

10188972

Preisbereich
10,4898 € - 8,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159651

Preisbereich
2,0964 € - 1,2883 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159705

Preisbereich
2,1792 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189146

Preisbereich
3,5764 € - 2,8723 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    76.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,0554 € - 1,2038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10333198

Preisbereich
3,5623 € - 1,6333 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm PA Schwarz

10333235

Preisbereich
3,9143 € - 2,0557 €

Lagerbestände
1655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 60.0 mm PA Schwarz

10333273

Preisbereich
7,378 € - 4,7732 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188811

Preisbereich
1,591 € - 1,3771 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 39.5 mm M6 PP Schwarz

10189108

Preisbereich
3,067 € - 2,9647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    66.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,1683 € - 2,1402 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Schwarz

10631874

Preisbereich
2,294 € - 2,2665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159637

Preisbereich
1,2744 € - 1,1278 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790