Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8668 € - 47,8661 € | 1333 Auf Lager |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stahl
|
||
| 0,6322 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,0431 € - 6,938 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,4643 € - 2,9125 € | 1600 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,981 € - 2,3936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,0683 € - 8,8705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7336 € - 2,7748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6614 € - 3,6608 € | 10590 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 0,8969 € - 1,2241 € | 4075 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,7318 € - 2,123 € | 7300 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,295 € - 4,3789 € | 809 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4499 € - 4,6605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4008 € - 1,76 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,2048 € - 1,6065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,8301 € - 5,9433 € | 5550 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2231 € - 1,2231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3918 € - 10,4898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,6322 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2883 € - 2,7055 € | 11641 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,5629 € - 2,1792 € | 2500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5