Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,0431 € - 6,938 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
M6
1,4643 € - 2,9125 € 1600 Auf Lager
14.0 mm
M4
16,8668 € - 47,8661 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
12.0 mm
Stahl
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
0,8969 € - 1,2241 € 8750 Auf Lager
15.0 mm
M4
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
1,7318 € - 2,123 € 7300 Auf Lager
23.0 mm
M5
1,5629 € - 2,3625 € 1400 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,8864 € - 6,0615 € 4400 Auf Lager
28.0 mm
M8
1,2883 € - 2,7055 € 1650 Auf Lager
15.0 mm
M4
2,281 € - 4,7901 € 1650 Auf Lager
23.0 mm
M6
1,5098 € - 1,5098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,8301 € - 5,9433 € 5550 Auf Lager
28.0 mm
M8
1,3446 € - 2,9568 € 760 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
1,2231 € - 1,2231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
1,3974 € - 1,4524 € 147 Auf Lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,7336 € - 2,7748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
1,6614 € - 3,6608 € 10590 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
1,8163 € - 3,9847 € 399 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
2,295 € - 4,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 20.0 mm M6 Schwarz

10246535

Preisbereich
6,938 € - 2,0431 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 14.0 mm M4 Schwarz

10246528

Preisbereich
2,9125 € - 1,4643 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
47,8661 € - 16,8668 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159613

Preisbereich
1,2241 € - 0,8969 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 15.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10260869

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159668

Preisbereich
2,123 € - 1,7318 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159712

Preisbereich
2,3625 € - 1,5629 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159767

Preisbereich
6,0615 € - 2,8864 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159620

Preisbereich
2,7055 € - 1,2883 €

Lagerbestände
1650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159729

Preisbereich
4,7901 € - 2,281 €

Lagerbestände
1650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M8 16.0 mm PA Schwarz

10364314

Preisbereich
1,5098 € - 1,5098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159774

Preisbereich
5,9433 € - 2,8301 €

Lagerbestände
5550 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 30.0 mm M6 30.0 mm PA Schwarz

10333150

Preisbereich
2,9568 € - 1,3446 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf Bolzen M5 16.0 mm PA Schwarz

10364277

Preisbereich
1,2231 € - 1,2231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188828

Preisbereich
1,4524 € - 1,3974 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Schwarz

10639634

Preisbereich
2,7748 € - 2,7336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 40.0 mm PA Schwarz

10333167

Preisbereich
3,6608 € - 1,6614 €

Lagerbestände
10590 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10333204

Preisbereich
3,9847 € - 1,8163 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10333242

Preisbereich
4,393 € - 2,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz