Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
0,7432 € - 1,0402 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
0,4003 € - 0,5595 € 320 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
PP
24.5 kg
1,4778 € - 2,0804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PP
50.1 kg
10,4595 € - 10,4595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
2,3817 € - 2,64 € 240 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
50.0 kg
1,5065 € - 1,5065 € 303 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
6,3991 € - 6,3991 € 120 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
55,9279 € - 164,4219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rot
Gusseisen
458.9 kg
10,4596 € - 19,8258 € 41 Auf Lager
125.0 mm
Schwarz
Stahl
110.0 kg
33,7604 € - 99,2497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rot
Gusseisen
229.4 kg
4,7491 € - 8,9788 € 48 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Stahl
50.0 kg
3,013 € - 3,013 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
4,0747 € - 4,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
70.0 kg
24,8361 € - 53,7527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
2,64 € - 2,64 € 48 Auf Lager
60.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
6,1552 € - 11,6906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Schwarz
Stahl
70.0 kg
23,8748 € - 26,5435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
12,8126 € - 17,9204 € 72 Auf Lager
100.0 mm
Blau
Kunststoff
152.3 kg
39,2987 € - 115,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
26,2135 € - 77,1038 € 18 Auf Lager
80.0 mm
Rot
Gusseisen
163.1 kg
  • von 3
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0402 € - 0,7432 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Schwarz

10209295

Preisbereich
0,5595 € - 0,4003 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    24.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Schwarz

10209325

Preisbereich
2,0804 € - 1,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270493

Preisbereich
10,4595 € - 10,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

10270479

Preisbereich
2,64 € - 2,3817 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,5065 € - 1,5065 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,3991 € - 6,3991 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gusseisen Rot

10209165

Preisbereich
164,4219 € - 55,9279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    458.9 kg
  • Raddurchmesser
    150.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stahl Schwarz

10270387

Preisbereich
19,8258 € - 10,4596 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    37.5 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

10209141

Preisbereich
99,2497 € - 33,7604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stahl Schwarz

10270363

Preisbereich
8,9788 € - 4,7491 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270455

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

10270486

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278147

Preisbereich
53,7527 € - 24,8361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270448

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stahl Schwarz

10270370

Preisbereich
11,6906 € - 6,1552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278123

Preisbereich
26,5435 € - 23,8748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

10209202

Preisbereich
17,9204 € - 12,8126 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
115,5503 € - 39,2987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gusseisen Rot

10209134

Preisbereich
77,1038 € - 26,2135 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    163.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm