Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 + | 0,8207 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Board Thickness | 16.0 mm |
---|---|
Compatible Board Thickness | 0.63 in |
Hole Diameter | 20.5 mm |
Hole Diameter | 0.807 in |
Length Under Head | 12.5 mm |
Length Under Head | 0.492 in |
Outside Diameter | 20.5 mm |
Outside Diameter | 0.807 in |
Overall Height | 12.5 mm |
Overall Height | 0.492 in |
Screw Diameter | 13.7 mm |
Screw Diameter | 0.539 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Screw Depth | 8.0 mm |
Screw Depth | 0.315 in |
Full Material | Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Nickel Plated |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.