Menü Suche

Kabelschuh 1.5-2.5 mm² M3 Kupfer

Diese Spaltenklemme besteht aus verzinntem Kupfer, das eine bessere Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Die Klemme ist nicht isoliert und eignet sich ideal zum Crimpen, wobei das flache Oberflächenende einen guten elektrischen Kontakt ermöglicht. UL-E475284-konform
Artikelnr:

1443176

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0698 €
1000 - 1999 0,0612 €
2000 + 0,0545 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

6,98 €

100 x 0,0698 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abmessungen Querschnitt 1.5-2.5 mm²
Innendurchmesser 2.3 mm
Länge bis Lochmitte 11.0 mm
Außendurchmesser 3.9 mm
Gesamtbreite 6.0 mm
Rohrlänge 5.0 mm
Zolltarifnummer 7415390000
Typ Nicht isoliert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns