Menü Suche

Ring-Kabelschuh 10.0 mm² M6 Kupfer

Diese Rohrringklemme besteht aus verzinntem Kupfer, das eine bessere Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Die Klemme ist nicht isoliert und eignet sich ideal zum Crimpen, wobei das flache Oberflächenende einen guten elektrischen Kontakt ermöglicht.
Artikelnr:

1442991

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 0,6614 €
100 - 999 0,3149 €
1000 - 1999 0,2762 €
2000 + 0,246 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

6,61 €

10 x 0,6614 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abmessungen Querschnitt 10.0 mm²
Innendurchmesser 4.5 mm
Länge bis Lochmitte 21.5 mm
Außendurchmesser 7.0 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Rohrlänge 10.0 mm
Zolltarifnummer 7415390000
Typ Nicht isoliert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns