Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
10186787 0,0363 € - 0,0363 € 559722 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
0,1577 € - 0,2886 € 59 Auf Lager
Weiß
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,4167 € - 1,0201 € 10275 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1577 € - 0,2886 € 24320 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,2323 € - 0,4252 € 14480 Auf Lager
Weiß
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € 75 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,3238 € - 0,7835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
0,3463 € - 0,958 € 800 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,1689 € - 0,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1577 € - 0,3755 € 2400 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,3801 € - 0,8406 € 9550 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,3801 € - 0,8406 € 1938 Auf Lager
Weiß
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
1,1869 € - 3,1342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Naturkautschuk
1,0616 € - 1,0616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4562 € - 1,1206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Naturkautschuk
0,7138 € - 0,7138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,4238 € - 0,4632 € 1015 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,3895 € - 0,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
2,0557 € - 2,0557 € 14 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
0,3041 € - 0,328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
  • von 3
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,0363 € - 0,0363 €

Lagerbestände
559722 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    HDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße LDPE

10268988

Preisbereich
1,0201 € - 0,4167 €

Lagerbestände
10275 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
24320 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Preisbereich
0,4252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
14480 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118993

Preisbereich
0,5308 € - 0,2914 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Schraubfüße TPE/TPV

10089873

Preisbereich
0,7835 € - 0,3238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10089941

Preisbereich
0,958 € - 0,3463 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118443

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schraubfüße 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Preisbereich
0,3755 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118481

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
9550 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
1938 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße Naturkautschuk

20014940

Preisbereich
3,1342 € - 1,1869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Zolltarifnummer
    4016999190
Schraubfüße Naturkautschuk

10626689

Preisbereich
1,0616 € - 1,0616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schraubfüße Naturkautschuk

20014933

Preisbereich
1,1206 € - 0,4562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Zolltarifnummer
    4016999190
Schraubfüße Neopren

10172056

Preisbereich
0,7138 € - 0,7138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße Neopren

10172049

Preisbereich
0,4632 € - 0,4238 €

Lagerbestände
1015 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154724

Preisbereich
0,4808 € - 0,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Typ
    1
Schraubfüße 60.0 mm M4 ABS Schwarz

10149072

Preisbereich
2,0557 € - 2,0557 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße Neopren

10172070

Preisbereich
0,328 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790