Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben - mit Gewinde

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben mit einem Gewindebolzen können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig..

Seriennummer: SR5726

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzenlänge Gewindegröße Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Kaufen
4,562 € - 9,048 € 825 Auf Lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,8004 € - 15,4644 € 750 Auf Lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,3352 € - 18,4804 € 185 Auf Lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,3214 € - 16,4993 € 460 Auf Lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,5464 € - 18,9239 € 441 Auf Lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
4,9421 € - 9,7872 € 210 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,9137 € - 11,7091 € 160 Auf Lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,0263 € - 11,9457 € 50 Auf Lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,8562 € - 20,5502 € 200 Auf Lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,899 € - 16,4993 € 421 Auf Lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,2795 € - 14,4295 € 458 Auf Lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,6614 € - 2,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,2528 € - 2,816 € 619 Auf Lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
12,461 € - 24,6898 € 530 Auf Lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,8562 € - 19,5153 € 22 Auf Lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
6,4347 € - 12,744 € 90 Auf Lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
15,5869 € - 30,8696 € 49 Auf Lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € 2305 Auf Lager
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
5,5617 € - 11,0291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,9335 € - 2,4311 € 563 Auf Lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291252

Preisbereich
9,048 € - 4,562 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Kautschuk;Stahl

10291276

Preisbereich
15,4644 € - 7,8004 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Kautschuk;Stahl

10291313

Preisbereich
18,4804 € - 9,3352 €

Lagerbestände
185 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Kautschuk

10291351

Preisbereich
16,4993 € - 8,3214 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 50.0 mm Kautschuk

10291375

Preisbereich
18,9239 € - 9,5464 €

Lagerbestände
441 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291269

Preisbereich
9,7872 € - 4,9421 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291306

Preisbereich
11,7091 € - 5,9137 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Kautschuk

10291344

Preisbereich
11,9457 € - 6,0263 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Kautschuk

10291382

Preisbereich
20,5502 € - 9,8562 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 50.0 mm Kautschuk;Stahl

10291290

Preisbereich
16,4993 € - 7,899 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Kautschuk

10291337

Preisbereich
14,4295 € - 7,2795 €

Lagerbestände
458 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M6 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291429

Preisbereich
2,0698 € - 1,6614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Kautschuk;Stahl

10291467

Preisbereich
2,816 € - 2,2528 €

Lagerbestände
619 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Kautschuk

10291399

Preisbereich
24,6898 € - 12,461 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk;Stahl

10291320

Preisbereich
19,5153 € - 9,8562 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Kautschuk

10291368

Preisbereich
12,744 € - 6,4347 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Kautschuk

10291405

Preisbereich
30,8696 € - 15,5869 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk; Edelstahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße 30.0 mm M8 38.0 mm Kautschuk

10291443

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
2305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    11.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
Verstellbare Füße Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Kautschuk;Stahl

10291283

Preisbereich
11,0291 € - 5,5617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
Verstellbare Füße Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk;Stahl

10291436

Preisbereich
2,4311 € - 1,9335 €

Lagerbestände
563 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kautschuk;Stahl
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm