Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
1,6718 € - 2,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
18.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
3,8523 € - 6,4171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
40.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
8,4834 € - 14,1425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
30.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
10,1552 € - 16,9253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
55.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
2,9386 € - 4,9011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
10.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
1,6095 € - 2,6894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
8.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
4,2157 € - 7,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
12.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
5,4825 € - 9,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
50.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
1,6718 € - 2,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
25.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
1,6718 € - 2,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
50.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
1,6095 € - 2,6894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
8.0
Edelstahl 303
4.0
Mit Schlitz
6.0
38,2948 € - 63,8177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
55.0
Titan G2
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
3,8212 € - 6,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
20.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
3,5927 € - 5,9913 € 2 Auf Lager
M8
10.0
10.0
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
3,3124 € - 5,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
8.0
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
11,6504 € - 19,4174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
45.0
316 Edelstahl
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
5,3164 € - 8,8572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
18.0
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
45,6152 € - 76,0184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
80.0
Titan G2
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
4,3196 € - 7,2062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
4.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
11,6504 € - 19,4174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
55.0
316 Edelstahl
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 18.0 Edelstahl 303

20230289

Preisbereich
2,7828 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 40.0 Edelstahl 303

20231088

Preisbereich
6,4171 € - 3,8523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 30.0 Edelstahl 303

20231415

Preisbereich
14,1425 € - 8,4834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 Edelstahl 303

20231460

Preisbereich
16,9253 € - 10,1552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 10.0 Edelstahl 303

20230999

Preisbereich
4,9011 € - 2,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 8.0 Edelstahl 303

20230234

Preisbereich
2,6894 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 Edelstahl 303

20231217

Preisbereich
7,0193 € - 4,2157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 50.0 Edelstahl 303

20231316

Preisbereich
9,1376 € - 5,4825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 25.0 Edelstahl 303

20230449

Preisbereich
2,7828 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 50.0 Edelstahl 303

20230494

Preisbereich
2,7828 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 8.0 Edelstahl 303

20231811

Preisbereich
2,6894 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 55.0 Titan G2

20242794

Preisbereich
63,8177 € - 38,2948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 20.0 Titan G5

20242992

Preisbereich
6,3652 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 10.0 316 Edelstahl

20244859

Preisbereich
5,9913 € - 3,5927 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 8.0 316 Edelstahl

20244842

Preisbereich
5,5137 € - 3,3124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 45.0 316 Edelstahl

20244897

Preisbereich
19,4174 € - 11,6504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 18.0 316 Edelstahl

20245191

Preisbereich
8,8572 € - 5,3164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 80.0 Titan G2

20242848

Preisbereich
76,0184 € - 45,6152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 4.0 Titan G5

20243036

Preisbereich
7,2062 € - 4,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 316 Edelstahl

20244903

Preisbereich
19,4174 € - 11,6504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0