Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
1,786 € - 2,9697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
14.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,1806 € - 3,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
30.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
1,7029 € - 2,8347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
7.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
1,8898 € - 3,1566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
16.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,0352 € - 3,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,7796 € - 6,3029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
30.0
416 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
1,786 € - 2,9697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
10.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
3,7589 € - 6,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
50.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,4401 € - 4,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
7.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
2,9386 € - 4,9011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
14.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
4,33 € - 7,2166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
55.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
2,0352 € - 3,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
2.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,4817 € - 4,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
7.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
1,7029 € - 2,8347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
6.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,7724 € - 4,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
12.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,0352 € - 3,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
3.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,3435 € - 5,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
20.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
12,4188 € - 20,6945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
80.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
13,5195 € - 22,5324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
40.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
5,8771 € - 9,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
70.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 14.0 Edelstahl 303

20230593

Preisbereich
2,9697 € - 1,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 30.0 Edelstahl 303

20230647

Preisbereich
3,6343 € - 2,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 7.0 Edelstahl 303

20230555

Preisbereich
2,8347 € - 1,7029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 16.0 Edelstahl 303

20230609

Preisbereich
3,1566 € - 1,8898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20230722

Preisbereich
3,3954 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 30.0 416 Edelstahl

20225766

Preisbereich
6,3029 € - 3,7796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 10.0 Edelstahl 303

20230579

Preisbereich
2,9697 € - 1,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 50.0 Edelstahl 303

20230876

Preisbereich
6,2717 € - 3,7589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 7.0 Edelstahl 303

20230975

Preisbereich
4,06 € - 2,4401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 14.0 Edelstahl 303

20231019

Preisbereich
4,9011 € - 2,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 55.0 Edelstahl 303

20231118

Preisbereich
7,2166 € - 4,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 2.0 Edelstahl 303

20230692

Preisbereich
3,3954 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 7.0 Edelstahl 303

20230746

Preisbereich
4,1431 € - 2,4817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 6.0 Edelstahl 303

20230548

Preisbereich
2,8347 € - 1,7029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 12.0 Edelstahl 303

20230777

Preisbereich
4,6207 € - 2,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 3.0 Edelstahl 303

20230708

Preisbereich
3,3954 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 20.0 Edelstahl 303

20231040

Preisbereich
5,5656 € - 3,3435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 80.0 Edelstahl 303

20231514

Preisbereich
20,6945 € - 12,4188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 40.0 Edelstahl 303

20231569

Preisbereich
22,5324 € - 13,5195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 70.0 Edelstahl 303

20231149

Preisbereich
9,8021 € - 5,8771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0