Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.
Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Antriebstyp | d3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4707 € - 20,7776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Edelstahl
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 2,9905 € - 4,9841 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
4.0
|
316 Edelstahl
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 9,1583 € - 15,2639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
80.0
|
316 Edelstahl
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 5,6071 € - 9,3452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
14.0
|
316 Edelstahl
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 3,7589 € - 6,2717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 Edelstahl
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 6,7909 € - 11,3181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Edelstahl 303
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 1,4849 € - 2,4713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Edelstahl 303
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 5,2645 € - 8,7742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 11,9412 € - 19,895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Edelstahl 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 1,9106 € - 3,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.0
|
25.0
|
316 Edelstahl
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 2,3467 € - 3,9042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
5.0
|
316 Edelstahl
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 8,5457 € - 14,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
80.0
|
316 Edelstahl
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 4,9737 € - 8,2861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
55.0
|
316 Edelstahl
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 6,3652 € - 10,612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
35.0
|
316 Edelstahl
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 14,7863 € - 24,6403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
16.0
|
90.0
|
316 Edelstahl
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 1,6614 € - 2,762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 4,0392 € - 6,7286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Edelstahl 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 10,9755 € - 18,2855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Edelstahl 303
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 1,9106 € - 3,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.0
|
12.0
|
316 Edelstahl
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 2,5128 € - 4,195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
45.0
|
316 Edelstahl
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.