Menü Suche

Passschrauben - mit Rändelung, Metall

In Produktion

Rändelschrauben gehören zu den wichtigsten Schraubenarten, die in mehreren industriellen Anwendungen benutzt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
175 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l3 l1 d2 l2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
  • von 9
Ansatzschraube M8 40.0 mm Edelstahl

10505007


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 55.0 mm Edelstahl

10505045


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 90.0 mm Edelstahl

10505137


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M10 16.0 mm Edelstahl

10505175


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ansatzdurchmesser
    12.0 mm
Ansatzschraube M6 90.0 mm Edelstahl

10506622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M5 12.0 mm Edelstahl

10506196


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 40.0 mm Edelstahl

10506325


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 55.0 mm Edelstahl

10506363


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 70.0 mm Edelstahl

10506400


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M6 20.0 mm Edelstahl

10506448


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M5 20.0 mm Edelstahl

10506233


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M6 35.0 mm Edelstahl

10506509


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M6 50.0 mm Edelstahl

10506547


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M6 60.0 mm Edelstahl

10506585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M4 5.0 mm Edelstahl

10506127


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Ansatzdurchmesser
    5.0 mm
Ansatzschraube M4 8.0 mm Edelstahl

10506165


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Ansatzdurchmesser
    5.0 mm
Ansatzschraube M5 12.0 mm Edelstahl

10506202


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 20.0 mm Edelstahl

10506240


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 30.0 mm Edelstahl

10506288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M6 60.0 mm Edelstahl

10506578


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm