Menü Suche

Ansatzschraube M5 20.0 mm Edelstahl

Diese Passschraube hat ein Teilgewinde und einen aufgesteckten Rändelkopf für eine einfache Montage entweder per Hand oder mit einem Inbusschlüssel. Aus Stahl
Neue Essentra-Artikelnummer:

10506233

Hersteller-Artikelnummer:

1505176

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 4.5 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Gewindegröße M5
Ansatzdurchmesser 6.0 mm
Hauptmaterial Edelstahl 304
Schraubenart Rändelschraube
Farbe Grau
Oberfläche Matt
Spitzentyp M5
Gesamtlänge 34.0 mm
Länge unter Kopf 29.5 mm
Hauptmaterial Schraube Stahl
Zolltarifnummer 7318156861

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns