Menü Suche

Passschrauben - mit Rändelung, Metall

In Produktion

Rändelschrauben gehören zu den wichtigsten Schraubenarten, die in mehreren industriellen Anwendungen benutzt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
175 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l3 l1 d2 l2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
80.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
  • von 9
Ansatzschraube M6 20.0 mm Edelstahl

10506448


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M5 40.0 mm Edelstahl

10506325


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 55.0 mm Edelstahl

10506363


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 70.0 mm Edelstahl

10506400


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M4 5.0 mm Edelstahl

10506127


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Ansatzdurchmesser
    5.0 mm
Ansatzschraube M5 20.0 mm Edelstahl

10506240


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 30.0 mm Edelstahl

10506288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M6 50.0 mm Edelstahl

10506547


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M6 50.0 mm Edelstahl

10506554


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M5 12.0 mm Edelstahl

10506196


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 20.0 mm Edelstahl

10506233


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M5 25.0 mm Edelstahl

10506257


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M4 6.0 mm Edelstahl

10506141


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Ansatzdurchmesser
    5.0 mm
Ansatzschraube M12 100.0 mm Edelstahl

10505403


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Ansatzdurchmesser
    16.0 mm
Ansatzschraube M5 10.0 mm Edelstahl

10506189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Ansatzdurchmesser
    6.0 mm
Ansatzschraube M6 35.0 mm Edelstahl

10506516


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M6 80.0 mm Edelstahl

10506615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M20 60.0 mm Edelstahl

10505762


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Kopfhöhe
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
Ansatzschraube M6 90.0 mm Edelstahl

10506622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ansatzdurchmesser
    8.0 mm
Ansatzschraube M3 25.0 mm Edelstahl

10505885


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Ansatzdurchmesser
    4.0 mm