Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
19,0228 € - 31,7012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
40.0
M16
10,7574 € - 17,9325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
65.0
M12
16,3438 € - 27,2466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
30.0
M16
12,5123 € - 20,8503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
80.0
M12
14,2878 € - 23,8096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
100.0
M12
16,5619 € - 27,5996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
50.0
M16
24,5884 € - 40,9841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
80.0
M16
8,4523 € - 14,0802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
30.0
M12
9,3245 € - 15,5339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
50.0
M12
8,4523 € - 14,0802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
35.0
M12
11,287 € - 18,8151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
75.0
M12
10,0929 € - 16,8214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
100.0
M5
4,4857 € - 7,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
55.0
M6
4,4857 € - 7,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
65.0
M6
10,7055 € - 17,839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
90.0
M6
11,8062 € - 19,6769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
35.0
M8
5,2749 € - 8,7949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
50.0
M8
1,6718 € - 2,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
4.0
5.0
9.0
Edelstahl 303
25.0
M4
6,9363 € - 11,557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
90.0
M10
9,3245 € - 15,5339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
55.0
M12
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Edelstahl 303

20229702

Preisbereich
31,7012 € - 19,0228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 65.0 18.0 Edelstahl 303

20229627

Preisbereich
17,9325 € - 10,7574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 30.0 22.0 Edelstahl 303

20229689

Preisbereich
27,2466 € - 16,3438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 80.0 18.0 Edelstahl 303

20229658

Preisbereich
20,8503 € - 12,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 100.0 18.0 Edelstahl 303

20229672

Preisbereich
23,8096 € - 14,2878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 50.0 22.0 Edelstahl 303

20229726

Preisbereich
27,5996 € - 16,5619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 80.0 22.0 Edelstahl 303

20229788

Preisbereich
40,9841 € - 24,5884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 30.0 18.0 Edelstahl 303

20229559

Preisbereich
14,0802 € - 8,4523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 50.0 18.0 Edelstahl 303

20229597

Preisbereich
15,5339 € - 9,3245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 35.0 18.0 Edelstahl 303

20229566

Preisbereich
14,0802 € - 8,4523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 75.0 18.0 Edelstahl 303

20229641

Preisbereich
18,8151 € - 11,287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 100.0 9.5 Edelstahl 303

20229238

Preisbereich
16,8214 € - 10,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 55.0 11.0 Edelstahl 303

20229252

Preisbereich
7,4762 € - 4,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 65.0 11.0 Edelstahl 303

20229276

Preisbereich
7,4762 € - 4,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 90.0 11.0 Edelstahl 303

20229313

Preisbereich
17,839 € - 10,7055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 35.0 13.0 Edelstahl 303

20229368

Preisbereich
19,6769 € - 11,8062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 50.0 13.0 Edelstahl 303

20228651

Preisbereich
8,7949 € - 5,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 25.0 8.0 Edelstahl 303

20229146

Preisbereich
2,7828 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 90.0 16.0 Edelstahl 303

20229528

Preisbereich
11,557 € - 6,9363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 55.0 18.0 Edelstahl 303

20229603

Preisbereich
15,5339 € - 9,3245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0