Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
3,6989 € - 6,1649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
20.0
M12
1,6405 € - 2,7309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
50.0
M10
2,8124 € - 4,6874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
90.0
M10
4,3918 € - 7,3164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
20.0
M10
5,0338 € - 8,3863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
50.0
M10
4,6568 € - 7,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
30.0
M10
4,8402 € - 8,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
40.0
M10
4,0046 € - 6,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
40.0
M6
10,0473 € - 16,7421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
60.0
M12
8,2946 € - 13,8176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
35.0
M12
10,5568 € - 17,5981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
65.0
M12
16,039 € - 26,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
35.0
M16
23,8955 € - 39,8225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
70.0
M16
11,0765 € - 18,4642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Edelstahl 303
75.0
M12
16,253 € - 27,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
55.0
M16
23,2332 € - 38,722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
120.0
M16
16,039 € - 26,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
30.0
M16
18,668 € - 31,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
40.0
M16
18,668 € - 31,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
45.0
M16
16,8542 € - 28,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Edelstahl 303
65.0
M16
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 20.0 18.0 Stahl, schwarz

20220648

Preisbereich
6,1649 € - 3,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 50.0 16.0 Stahl, schwarz

20220570

Preisbereich
2,7309 € - 1,6405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 90.0 16.0 Stahl, schwarz

20220617

Preisbereich
4,6874 € - 2,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 20.0 16.0 Edelstahl 303

20221133

Preisbereich
7,3164 € - 4,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 50.0 16.0 Edelstahl 303

20221171

Preisbereich
8,3863 € - 5,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 30.0 16.0 Edelstahl 303

20221157

Preisbereich
7,7647 € - 4,6568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 40.0 16.0 Edelstahl 303

20221164

Preisbereich
8,0704 € - 4,8402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 40.0 11.0 Edelstahl 303

20221072

Preisbereich
6,6744 € - 4,0046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 60.0 18.0 Edelstahl 303

20229610

Preisbereich
16,7421 € - 10,0473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 35.0 18.0 Edelstahl 303

20229566

Preisbereich
13,8176 € - 8,2946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 65.0 18.0 Edelstahl 303

20229627

Preisbereich
17,5981 € - 10,5568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 35.0 22.0 Edelstahl 303

20229696

Preisbereich
26,7385 € - 16,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 70.0 22.0 Edelstahl 303

20229764

Preisbereich
39,8225 € - 23,8955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 75.0 18.0 Edelstahl 303

20229641

Preisbereich
18,4642 € - 11,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 55.0 22.0 Edelstahl 303

20229733

Preisbereich
27,085 € - 16,253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 120.0 22.0 Edelstahl 303

20229818

Preisbereich
38,722 € - 23,2332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 30.0 22.0 Edelstahl 303

20229689

Preisbereich
26,7385 € - 16,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Edelstahl 303

20229702

Preisbereich
31,11 € - 18,668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 45.0 22.0 Edelstahl 303

20229719

Preisbereich
31,11 € - 18,668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 65.0 22.0 Edelstahl 303

20229757

Preisbereich
28,0836 € - 16,8542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0