Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,189 € - 0,294 € 100 Auf Lager
76.0 mm
Rot
LDPE
Seitlich
73.0 mm
9.7
3
0,2259 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.0 mm
Rot
LDPE
Seitlich
94.0 mm
10.0
3
1,1342 € - 1,7643 € 10 Auf Lager
236.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
230.0 mm
12.0
4
1,3788 € - 2,1449 € 72 Auf Lager
273.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
261.0 mm
16.0
4
1,8054 € - 2,8084 € 65 Auf Lager
298.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
285.0 mm
18.0
4
0,155 € - 0,2411 € 100 Auf Lager
60.4 mm
Rot
LDPE - PIR
Seitlich
54.0 mm
10.8
3
0,1816 € - 0,2825 € 90 Auf Lager
75.0 mm
Rot
LDPE
Seitlich
68.0 mm
11.2
3
0,1298 € - 0,2019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Rot
LDPE
Seitlich
40.0 mm
10.5
3
0,1461 € - 0,2273 € 100 Auf Lager
53.2 mm
Rot
LDPE - PIR
Seitlich
49.0 mm
10.3
3
0,0473 € - 0,0737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
Rot
LDPE - PIR
Seitlich
15.0 mm
9.5
3
0,0563 € - 0,0876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Rot
LDPE
Seitlich
19.5 mm
10.0
3
0,4706 € - 0,732 € 45 Auf Lager
178.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
167.0 mm
17.5
4
0,4795 € - 0,7459 € 180 Auf Lager
177.6 mm
Natur
LDPE
No Tab
172.0 mm
13.6
4
0,0253 € - 0,0393 € 3000 Auf Lager
30.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
26.5 mm
10.5
4
0,0483 € - 0,0751 € 8000 Auf Lager
36.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
31.0 mm
10.5
4
0,5978 € - 0,9299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
189.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
182.0 mm
14.5
4
0,6561 € - 1,0206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
197.6 mm
Natur
LDPE
No Tab
192.0 mm
13.6
4
0,0253 € - 0,0393 € 3500 Auf Lager
28.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
24.5 mm
10.5
4
0,0253 € - 0,0393 € 4000 Auf Lager
27.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
23.0 mm
10.5
4
0,0253 € - 0,0393 € 3500 Auf Lager
30.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
26.0 mm
10.5
4
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 73.0 mm 76.0 mm 9.7 mm LDPE Rot

20570408

Preisbereich
0,294 € - 0,189 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    76.0 mm
  • d
    73.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 94.0 mm 97.0 mm 10.0 mm LDPE Rot

20570491

Preisbereich
0,3515 € - 0,2259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 230.0 mm 236.0 mm 12.0 mm LDPE Natur

20568511

Preisbereich
1,7643 € - 1,1342 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • D
    236.0 mm
  • d
    230.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 261.0 mm 273.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

20568566

Preisbereich
2,1449 € - 1,3788 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • D
    273.0 mm
  • d
    261.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 285.0 mm 298.0 mm 18.0 mm LDPE Natur

20568573

Preisbereich
2,8084 € - 1,8054 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • D
    298.0 mm
  • d
    285.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 54.0 mm 60.4 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

20570309

Preisbereich
0,2411 € - 0,155 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.4 mm
  • d
    54.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm 75.0 mm 11.2 mm LDPE Rot

20570385

Preisbereich
0,2825 € - 0,1816 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 40.0 mm 44.5 mm 10.5 mm LDPE Rot

20570217

Preisbereich
0,2019 € - 0,1298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d
    40.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm 53.2 mm 10.3 mm LDPE - PIR Rot

20570279

Preisbereich
0,2273 € - 0,1461 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.2 mm
  • d
    49.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 15.0 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

20569945

Preisbereich
0,0737 € - 0,0473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 19.5 mm 22.0 mm 10.0 mm LDPE Rot

20569983

Preisbereich
0,0876 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Rot
  • Zugrichtung
    Seitlich
Paralleler Schutzstopfen 167.0 mm 178.0 mm 17.5 mm LDPE Natur

20568337

Preisbereich
0,732 € - 0,4706 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • D
    178.0 mm
  • d
    167.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 172.0 mm 177.6 mm 13.6 mm LDPE Natur

20568368

Preisbereich
0,7459 € - 0,4795 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • D
    177.6 mm
  • d
    172.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 26.5 mm 30.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567811

Preisbereich
0,0393 € - 0,0253 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 31.0 mm 36.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567873

Preisbereich
0,0751 € - 0,0483 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 182.0 mm 189.0 mm 14.5 mm LDPE Natur

20568399

Preisbereich
0,9299 € - 0,5978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    189.0 mm
  • d
    182.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 192.0 mm 197.6 mm 13.6 mm LDPE Natur

20568436

Preisbereich
1,0206 € - 0,6561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    197.6 mm
  • d
    192.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 24.5 mm 28.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567781

Preisbereich
0,0393 € - 0,0253 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 23.0 mm 27.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567750

Preisbereich
0,0393 € - 0,0253 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 26.0 mm 30.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

20567804

Preisbereich
0,0393 € - 0,0253 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab