Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,0731 € - 0,0731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,0888 € - 0,0888 € 3000 Auf Lager
8.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
0,0746 € - 0,0746 € 6000 Auf Lager
12.9 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6
0,084 € - 0,1173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
Natur
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6
0,1908 € - 0,2611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.1 mm
Natur
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6
0,3429 € - 0,5581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.5 mm
Natur
LDPE
No Tab
58.2 mm
8.7
6
0,1764 € - 0,2453 € 2000 Auf Lager
40.2 mm
Natur
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6
0,1299 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
11.5 mm
8.0
2
0,0931 € - 0,2094 € 52500 Auf Lager
37.1 mm
Schwarz
TPG
Seitlich
19.4 mm
12.0
2
0,1269 € - 0,1575 € 42697 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
7.5 mm
8.0
2
0,1793 € - 0,1793 € 14072 Auf Lager
27.5 mm
Schwarz
TPG
Central
19.4 mm
12.0
1
0,12 € - 0,1876 € 600 Auf Lager
17.5 mm
Schwarz
TPG
Central
9.5 mm
8.0
1
0,0779 € - 0,1636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
TPE
Seitlich
13.0 mm
9.0
1
0,1865 € - 0,2753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
15.5 mm
10.0
2
0,1678 € - 0,2485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
Seitlich
13.0 mm
10.0
2
0,0734 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Grün
Vinyl
6.0 mm
10.5
0,2381 € - 0,5724 € 35000 Auf Lager
34.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
14.5
0,2295 € - 0,5453 € 150 Auf Lager
33.0 mm
Grün
Vinyl
23.0 mm
12.5
0,2683 € - 0,6327 € 1200 Auf Lager
36.0 mm
Grün
Vinyl
26.0 mm
14.5
0,2223 € - 0,5242 € 3000 Auf Lager
31.0 mm
Grün
Vinyl
21.0 mm
12.5
  • von 25
Rohrendstopfen 7.7 mm Type 1 LDPE Natur

10327630

Preisbereich
0,0731 € - 0,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 4.2 mm Type 1 LDPE Natur

10327623

Preisbereich
0,0888 € - 0,0888 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 9.1 mm Type 1 LDPE - PIR Natur

10118689

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 17.8 mm Type 1 LDPE Natur

10327647

Preisbereich
0,1173 € - 0,084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 39.1 mm Type 1 LDPE Natur

10327661

Preisbereich
0,2611 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 58.2 mm Type 1 LDPE Natur

10327678

Preisbereich
0,5581 € - 0,3429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    66.5 mm
  • d
    58.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 36.0 mm Type 1 LDPE Natur

10327654

Preisbereich
0,2453 € - 0,1764 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073728

Preisbereich
0,2142 € - 0,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Paralleler Schutzstopfen 19.4 mm 37.1 mm TPG Schwarz 2

10256565

Preisbereich
0,2094 € - 0,0931 €

Lagerbestände
52500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Paralleler Schutzstopfen 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073766

Preisbereich
0,1575 € - 0,1269 €

Lagerbestände
42697 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.0 mm 19.4 mm TPG Schwarz

10256701

Preisbereich
0,1793 € - 0,1793 €

Lagerbestände
14072 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    19.4 mm
  • H
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrisch
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 30.0 mm 9.5 mm TPG Schwarz

10073230

Preisbereich
0,1876 € - 0,12 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindestandard
    Metrisch
Paralleler Schutzstopfen (ID) Schwarz TPE

10120736

Preisbereich
0,1636 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    M14
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073742

Preisbereich
0,2753 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M16
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Schwarz 2

10073735

Preisbereich
0,2485 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Moosstopfen 6.0 mm 12.0 mm Vinyl Grün

10082584

Preisbereich
0,1735 € - 0,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 24.0 mm 34.0 mm Vinyl Grün

10082652

Preisbereich
0,5724 € - 0,2381 €

Lagerbestände
35000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 23.0 mm 33.0 mm Vinyl Grün

10082706

Preisbereich
0,5453 € - 0,2295 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 26.0 mm 36.0 mm Vinyl Grün

10082744

Preisbereich
0,6327 € - 0,2683 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 21.0 mm 31.0 mm Vinyl Grün

10082782

Preisbereich
0,5242 € - 0,2223 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    Vinyl