Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4375 € - 0,4861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4445 € - 0,4939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4766 € - 0,5295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,5866 € - 0,6518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |