Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8593 € - 0,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 1,1824 € - 1,8393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,6499 € - 0,7221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4445 € - 0,4939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5485 € - 0,6094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,6612 € - 0,7346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 1,113 € - 1,7314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,1824 € - 1,8393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,0175 € - 0,0272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0168 € - 0,0261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2712 € - 0,4219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,0807 € - 0,1255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,2115 € | 1125 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4055 € - 0,6308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |