Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.
Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.
Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Innendurchmesser | Farbe | Ausführung | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6574 € - 7,2457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Natur
|
Nicht stapelbar
|
2.756 in
70.0 mm
|
Baustahl
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,0361 € - 5,4378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Natur
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Baustahl
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 4,9121 € - 5,9436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
Nicht stapelbar
|
2.126 in
54.0 mm
|
Baustahl
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,5239 € - 6,1409 € | 1037 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
Nicht stapelbar
|
2.126 in
54.0 mm
|
Baustahl
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 32,0552 € - 34,8268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Natur
|
Nicht stapelbar
|
2.756 in
70.0 mm
|
Edelstahl
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,2103 € - 0,3272 € | 1200 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
| 4,577 € - 5,0074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
Nicht stapelbar
|
2.362 in
60.0 mm
|
Baustahl
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.