Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,1213 € | 110000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,647 € - 1,0502 € | 3300 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3343 € - 0,4146 € | 24500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0842 € | 4794 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284155 | 0,0592 € - 0,0741 € | 28158 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,0591 € - 0,1235 € | 11000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1433 € | 1908 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2066 € | 12700 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0512 € | 31316 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0505 € | 3828 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0835 € | 8274 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0619 € | 36164 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0714 € | 28077 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0915 € | 59557 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7532 € - 0,9412 € | 20075 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1593 € - 1,4491 € | 72350 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6331 € - 0,6331 € | 5000 Auf Lager |
0.933 in
23.7 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0902 € | 16953 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10284216 | 0,0634 € - 0,0793 € | 16893 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm