Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 € - 0,1485 € | 14000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1813 € | 8000 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0476 € | 24659 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0606 € | 9000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0556 € | 23551 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 0,9986 € | 3853 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7288 € - 1,1463 € | 1 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8264 € - 1,2597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,12 € - 0,2561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3193 € | 3500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,054 € - 0,1202 € | 15000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,7622 € | 200 Auf Lager |
1.236 in
31.4 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8149 € - 1,7114 € | 1000 Auf Lager |
1.791 in
45.5 mm
|
Schwarz
|
TPG
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,122 € | 20000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0655 € | 15500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,0829 € | 44029 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0734 € | 25238 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,198 € - 0,4278 € | 6300 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,105 € | 41163 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm