Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1119 € - 1,3903 € | 8022 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9834 € - 0,9834 € | 12336 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 10155684 | 0,4806 € - 0,5179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,072 € - 0,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,10 € | 34835 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0817 € - 0,1022 € | 30427 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0875 € | 4200 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0909 € | 40794 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1165 € - 0,1449 € | 14503 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2109 € | 11232 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1008 € | 43000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,1296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1549 € | 11721 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,2195 € | 13672 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0886 € | 37311 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1094 € | 5608 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10284865 | 0,1404 € - 0,1764 € | 20281 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.