Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0733 € - 0,0915 € 62557 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0646 € - 0,0807 € 3000 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0826 € - 0,103 € 12030 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10284704 0,0859 € - 0,1074 € 47276 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0628 € - 0,0786 € 23998 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0771 € - 0,0967 € 13201 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284681 0,0784 € - 0,0979 € 45603 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0687 € - 0,0858 € 1165 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0532 € - 0,0662 € 39878 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0592 € - 0,0741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0485 € - 0,0606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 23395 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0662 € - 0,0829 € 6980 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0853 € - 0,1065 € 8098 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0892 € - 0,1117 € 11464 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0667 € - 0,0835 € 8774 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0495 € - 0,0619 € 29664 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,057 € - 0,0714 € 40577 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,3012 € - 0,3773 € 10875 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
0,7245 € - 0,9067 € 33944 Auf Lager
48.0 mm
Schwarz
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Preisbereich
0,0915 € - 0,0733 €

Lagerbestände
62557 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284629

Preisbereich
0,0807 € - 0,0646 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284667

Preisbereich
0,103 € - 0,0826 €

Lagerbestände
12030 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284704

Preisbereich
0,1074 € - 0,0859 €

Lagerbestände
47276 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Preisbereich
0,0786 € - 0,0628 €

Lagerbestände
23998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Preisbereich
0,0967 € - 0,0771 €

Lagerbestände
13201 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Preisbereich
0,0979 € - 0,0784 €

Lagerbestände
45603 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
1165 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Preisbereich
0,0662 € - 0,0532 €

Lagerbestände
39878 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551

Preisbereich
0,0741 € - 0,0592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Preisbereich
0,0606 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Preisbereich
0,0691 € - 0,0553 €

Lagerbestände
23395 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284636

Preisbereich
0,0829 € - 0,0662 €

Lagerbestände
6980 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284674

Preisbereich
0,1065 € - 0,0853 €

Lagerbestände
8098 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284711

Preisbereich
0,1117 € - 0,0892 €

Lagerbestände
11464 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Preisbereich
0,0835 € - 0,0667 €

Lagerbestände
8774 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Preisbereich
0,0619 € - 0,0495 €

Lagerbestände
29664 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Preisbereich
0,0714 € - 0,057 €

Lagerbestände
40577 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

10284926

Preisbereich
0,3773 € - 0,3012 €

Lagerbestände
10875 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 1.0 mm

10284964

Preisbereich
0,9067 € - 0,7245 €

Lagerbestände
33944 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    48.0 mm
  • Innendurchmesser
    31.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm