Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5012 € - 0,6237 € | 4280 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,5913 € - 0,9602 € | 2347 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1859 € - 0,2249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,3421 € - 0,3703 € | 7246 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonkautschuk
|
||
| 0,1301 € - 0,2758 € | 302 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3379 € - 0,7185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6476 € - 1,0194 € | 2052 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1422 € - 0,1844 € | 83 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0949 € - 0,2019 € | 11000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1562 € - 0,337 € | 8400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,4012 € - 0,4379 € | 4051 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 8606 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,0657 € - 0,1513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1401 € - 0,2956 € | 5000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6674 € - 0,6674 € | 954 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1109 € - 0,2392 € | 7000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2013 € - 0,4257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 10091005 | 0,0961 € - 0,1972 € | 80000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
| 0,1562 € - 0,337 € | 5600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1025 € - 0,2152 € | 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.